9X-8118: Ampoule halogène
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-8118: Ampoule halogène

    Numéro de pièce : 9X-8118
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ampoule halogène 12 V, 68 W

    Description :
    Les projecteurs halogènes Cat® sont résistants aux chocs et entièrement étanches pour les protéger contre les contaminants, ce qui permet d'augmenter la durée de vie de l'ampoule et garantit des performances fiables. Cette ampoule est particulièrement polyvalente du fait de sa compatibilité avec un large éventail de machines, petites et grandes. Il est même possible de les installer sur des équipements plus anciens.

    Attributs :
    • Ampoule halogène
    • 12 V
    • 55 W
    • Ampoule type H1

    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations
    • Compatible avec les machines de marque Cat ou autre

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Puissance (watts): 68
    • Tension (volts): 12
    • Type d'ampoule: H1
    • Type de lampe: Halogène
    telehandler
    TH82, TH62, TH63, TH83, TH560B, TH103, TH340B, TH360B, TH460B, TH350B, TH220B, TH355B, TH580B, TH330B

    paving compactor
    CB-534D, CB-22 CB-54 CB-334E, CB-434D, CB-334E XW CB-564D, CB-225E, CB-32 CC-24 CB-224E, CB-64 CB-214E, CB-34 CB-14 CD-54 CB-34 XW CB-335E, CC-34 CB-24

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 300.9D 304.5, 301.7D CR 301.5, 302.2D 302.4D 301.7D 302.5C, 302.7D 301.8, 301.4C, 301.8C, 301.6, 301.6C, 302.5, 303.5

    wheel-type loader
    907K 904B, 910M 906, 918M 910K 908H2 907H 908M 904H, 908K 908H 908, 902, 907H2 906K 914K 906H2 906H 906M 907M

    track excavators
    303.5

    multi terrain loaders
    287D 247B2, 257B2

    challenger
    65E, 35, 55, 95E, 45, 75E

    skid steer loader
    267B, 287, 277D 297C 279D 242B 249D 232B, 289C 226, 236, 246D 216, 279C2, 297D 252B, 272D 257D 257B3, 299D2 XHP 289C2, 226B, 259D 247B, 242B3, 242D 277, 299D 267, 256C 272D2 XHP 246, 252B3, 247B3, 236D 287C2, 242, 246B, 216B3, 232, 262, 228, 289D 299D XHP 247, 226B3, 277C2, 262D 257, 287B, 262C 272D XHP 299D2 297D XHP 277B, 248B, 287C 268B, 232D 299C 257B, 252, 236B, 279C 259B3, 239D 262B, 272D2 297D2 XHP 277C 226D 216B, 236B3, 297D2 287D 262C2, 248, 246C 272C

    vibratory double drum asphalt
    CB-634D

    ag tractors
    85E, 55

    backhoe loaders
    432F, 442D, 434E, 444E, 432E, 442E, 422E, 432D, 428D, 422F, 446D, 450E, 416D, 428F, 430EIT, 436B, 426II, 416II, 426F2LRC, 420F2IT, 430F2ST, 420EIT, 420F2ST, 428II, 446, 440, 450-07

    wheel loaders
    910K 914M

    backhoe loader
    420F2 426C, 430F 428C, 442D, 416C, 436C, 428F2, 428B, 438C, 420E 422F2 444F, 432F2, 438D, 416F 442E, 430D, 432D, 446B, 428D, 444F2, 434F, 420F 430E 416B, 420D, 430F2 424D, 434F2, 414E, 416D, 416F2 450E, 416E 428E, 444E, 432E, 434E, 422E, 450F, 415F2 IL 428F, 432F, 427F2, 415F2