9X-8271: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-8271: BOULON

    Numéro de pièce : 9X-8271
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): M10
    • Désignation des matériaux: CAT 11.9
    • Grade: 11.9
    • Hauteur de la tête (mm): 10
    • Longueur de serrage (mm): 13
    • Longueur hors tout (mm): 45
    • Pas du filetage du trou: 1.50
    • Revêtement: Zinc Flake
    • Taille de vis (in): 0,3937
    • Taille de vis (mm): M10
    track-type tractor
    D6N, 56H D6H, D5H, D6H XR D6R III D6K XL D6N XL 6S D6M D6K LGP D6N LGP D6K 6A 6SU 56 6

    integrated toolcarrier
    IT14B, IT18F, IT12B

    engine - generator set
    C175-16, C175-20

    motor grader
    120K 2 140K 2 120K, 12K, 160K, 140K

    wheel-type loader
    910F, 910E, 918F

    track-type loader
    953, 963, 973, 943

    petroleum products
    TH55-E70 TH55FT-E90

    engine - industrial
    C175-20

    off-highway truck
    793F OEM 793F AC 793F, 797F, 795F XQ 793F CMD 795F AC 794 AC 797, 793F XQ 797B