9X-8699: JOINT EN VRAC - STK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-8699: JOINT EN VRAC - STK

    Numéro de pièce : 9X-8699
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 5,24
    • Hauteur hors tout (mm): 133
    • Largeur hors tout (mm): 457
    • Matière: Caoutchouc
    • Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le côté
    wheel tractor-scraper
    627K, 621K OEM 621K, 621H, 623H, 627H, 623K, 623K LRC

    paving compactor
    CP-56B CS-66B CW-34 CS74B, CP-74B CS-74B CS-76B CS-78B CS79B, CP-68B CW34, CS-54B CS-64B CS56B, CS-56B CP-54B CP54B, CCS7, CS-68B CP44B, CP74B, CS78B, CS54B, CS68B, CP56B, CS-44B CCS9, CS44B, CS64B, CP76B, CS-79B CW-16 CP-44B CP68B

    engine - generator set
    C7.1

    wheel-type loader
    962G, 938G, 924G, 982M, 924HZ, 924GZ, 950G, 924H, 928HZ, 988K, 972G, 938G II 966G, 930H, 928G, 928H, 980M, 988 XE 988K XE 930G

    articulated dump truck
    730, 740, 735 OEM 725, 735

    track type tractors
    D6TXEXW, D6

    skid steer loader
    246, 228, 216, 262, 236, 232, 226, 242, 277, 248, 252, 267

    challenger
    75C, 65C, 85C, 75, 65, 75D, 85D, 65D, 70C, 65B

    track-type tractor
    D6T, D6R III D6T XW PAT D6T XL D6T XL PAT D6T LGPPAT D6R II D8R D6T LGP D6R, D7R XR D6R STD D9T, D8T, D8R II D7R LGP D7R, D7R II D6T XW D6R XL D6R LGP

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT62G, IT38G, IT38G II

    engine - machine
    C4.4

    backhoe loaders
    444E

    wheel dozer
    824K, 834K

    earthmoving compactor
    825K, 826K, 836K