9X-8708: JOINT EN VRAC - STK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-8708: JOINT EN VRAC - STK

    Numéro de pièce : 9X-8708
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Adhésif: Non
    • Désignation des matériaux: Le caoutchouc expansé CR (cellule fermée) est utilisé pour les tampons et les joints statiques exigeant une résistance à l'huile et une excellente résistance aux conditions climatiques.
    • Largeur de la section (in): 4,92
    • Matière: CR - Caoutchouc expansé chloroprène
    • Épaisseur de la section (in): 2,5
    meng
    3516B, 3512B, C175-16, 3508B, 3512C

    adt
    D350E, D400E II D400E, D350E II

    petr
    3512C, 3516B, 3516C, C175-16

    ttt
    D6N LGP D6N XL

    ieng
    G3516, G3508, G3520J G3512, G3512B, G3508B, G3516B, G3516J, 3516B, G3608, G3508J G3612, G3520B, G3606B G3616

    epg
    3516C, 3512B

    wtl
    980M, 982M