9X-8881: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-8881: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 9X-8881
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Nickel and Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    7 to 9 liter
    C9.3

    3500
    G3512E, G3520C, 3508B

    wheel tractor-scraper
    657B, 621G, 621F, 623F, 623G, 637D, 627F, 627G, 633D, 637G, 631G, 631D

    engine - generator set
    3606, 3608, 3616, 3612, G3516C, 3304B, G3520B, G3520C, 3512B, 3516, PM3512 G3306, 3516B, G3508, G3512E, G3406, 3508B, 3456, G3516, G3516B, G3516E, G3520E, 3406C, 3512, 3306, PP3516 3406E, 3406B, 3508, PMG3516 3304, PM3516, 3306B, 3512C, PM3508

    underground articulated truck
    AD45, AE40 AD40

    transmission
    CX31 DB

    motor grader
    12H NA 120H ES 12G, 120H NA 140G, 160H ES 12H, 160H NA 135H, 120H, 140H ES 140K, 135H NA 140H NA 160G, 140H, 12H ES 163H NA 160K, 14H, 160H, 143H

    wheel-type loader
    950E, 950B, 994F, 994D

    engine - industrial
    C-9, 3406B, C-12, 3306, 3304, G3516, 3512B, 3456, C27, C-16, G3520B, 3176B, 3176C, C15, 3516B, C11, G3306, C13, G3616, C18, G3612, C9.3, C-15, D330C, C32, 3508B, C9.3B, 3406C, C9, SPF343 G3406, SPT343 G3516B, SPS343 G3306B, D333C, C-10, 3406E, 3196

    wheel-type skidder
    515, 525

    articulated dump truck
    D300E II D250E II D250E

    off-highway truck
    785C, 793D, 793C, 789D, 784C, 785G, 785D, 793B, 789C

    oem solutions
    CAT WDS

    generator
    SR4B, SR4

    track-type tractor
    D6G2 XL D5H, D10R, D5H XL D11R, D6G2 LGP

    road reclaimer
    RR-250, SS-250, RM-250C, RR-250B, SS-250B

    petroleum products
    C18, C15, TH35-C15I TH35-C11I TH31-E61 TH48-E70 CX31-C9I C13, TH31-C9T C27, C32, CX31-C15I CX38-P892 TH35-E81 C9, CX38-P800 TH48-E80 CX31-P600 C11, CX31-C13I TH31-C9P CX35-P800 CX35-C18I TH31-C9I CX31-C11I 3512B, CX31-C18I TH35-C13I

    off highway trucks
    785C, 793D, 793C, 789D, 784C, 785G, 785D, 793B, 789C

    track-type skidder
    527 D5HTSK II