9X-8887: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-8887: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 9X-8887
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    G3512H, 3512, G3508, G3516C, G3516, 3512B, G3520E, 3516CHD, 3512BHD, 3516BHD, 3516, G3516H, G3520

    wheel tractor-scraper
    613C II 613G, 633E, 613C

    engine - generator set
    3612, 3616, 3608, C280-12, G3516E, 3516B, G3512, PMG3516 3512B, 3516C, 3516, G3516, G3512E, 3508B, 3412, G3516C, 3508, 3512C, G3520H, PM3512 3456, G3520C, PM3516, 3512, 3516E, G3520E, PM3508 3412C, G3516B, G3516H, XQC1200 G3520B, XQC1600, 3508C, G3508, PP3516

    motor grader
    143H, 160H, 140H ES 140H NA 140G, 120G, 12H, 163H NA 160H ES 12H NA 130G, 140H, 160H NA 120H, 135H, 12G, 163H, 12H ES 135H NA 120H NA 160G, 120H ES

    work tool
    BLADE

    wheel-type loader
    966M XE 972K, 928HZ, 928F, 972M, 992G, 928G, 938G, 980M, 924F, 966M, 928H, 938F, 930H, 938G II 966K, 950K, 994H, 950M, 918F, 962M, 994, 994D, 994F, 962K, 980K

    engine - industrial
    C-12, G3516, G3512, 3512E, 3512C, 3512B, 3516C, 3516B, SPT343 PMG3516 C18, 3508B, 3512, 3516E, 3508, G3612, G3616, G3608, G3508, G3520B, G3512B, G3516E, G3606B G3606, 3508C, G3516B, 3516, G3520J G3516C, C-15, 3412E, SPS343 G3408, C15, G3508J G3512E, G3508B, G3516J, G3412, 3406, C-16, SPF343C SPF343

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    MT4400D AC 797B, 777D, 789D, 785C, 777, 793D, 776C, 793C, 785D, 784B, 785, 789, 777B, 784C, 789B, 793B, 777C, 776D, 777F, 785B

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11N, D11T, D11R, D6G SR D6F SR D6E

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT28F, IT28G, IT38F, IT38G, IT18F, IT24F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    CX35-P800 3512C, CX48-P2300 3512B, C15, C18, 3512, 3508B, 3508C, 3516B, CX31-P600 3516C, 3516, TH35-E81 TH48-E70 CX31-C15I TH48-E80 TH35-C15I

    off highway trucks
    797, 789C, 789DXQ

    excavator
    235D, 5130B, 245D

    earthmoving compactor
    815F, 815B