• \
  • Accueil
  • 9X-8896: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
9X-8896: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-8896: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 9X-8896
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    paving compactor
    CS-533C, CP-563C, CS-583C, CS-563C CS-531C, CP-533C, CS-573C

    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type tractor
    D11R, D11T, D11N

    wheel dozer
    854K, 844K, 854G, 844, 844H

    wheel-type loader
    990 II 966H, 972H, 950H, 990K, 992K, 962H, 992G, 990H, 966K, 966K XE 990, 966M

    excavator
    374D L 385B, 390D L 385C, 390D, 375 L 365C 365B II 385C L 336F L 375, 365B L