9X-8898: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-8898: BOULON

    Numéro de pièce : 9X-8898
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: 0, Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile, 0
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0.71, 0
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1.50, 0
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0, 2.75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5, 0
    • Taille de filet (in - tpi) (in): 1 - 8
    • Taille de vis (in): 1, 1
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans, 0
    • Unité de mesure: Taille impériale, 0