9X-9721: BATTERIE 12 V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-9721: BATTERIE 12 V

    Numéro de pièce : 9X-9721
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de puissance élevée haut de gamme avec capacité de démarrage à froid de 1 000 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Type de batterie: Sec
    • Énergie de démarrage à froid: 1 000
    rrss
    RR-250B, SS-250B

    exc
    350, 350 L

    adt
    D350E, D400E

    ttt
    D5H, D5H XL

    ttl
    963B