9Y-0141: ENS. CANALISATION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-0141: ENS. CANALISATION

    Numéro de pièce : 9Y-0141
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite d'injection

    Description :

    • Les conduites d'injection assurent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 60,96
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (mm): 393,7
    meng
    3208

    ieng
    3208

    wts
    613C

    teng
    3208

    comp
    PS-500