9Y-0182: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-0182: JOINT

    Numéro de pièce : 9Y-0182
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,55
    • Désignation des matériaux: L'EPDM assure d'excellentes performances dans les applications de type liquide de refroidissement/urée et fonctionne bien également dans les applications de type air. Ne pas utiliser avec de l'huile moteur, du carburant Diesel, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel. Il présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Hauteur de la section (in): 0,51
    • Largeur de la section (in): 0,35
    • Matière: EPDM - Ethylène-propylène diène modifié
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    marine products
    3208