9Y-0238: ENS. CANALISATION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-0238: ENS. CANALISATION

    Numéro de pièce : 9Y-0238
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite d'injection

    Description :

    • Les conduites d'injection assurent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2
    • Hauteur (mm): 50,8
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (in): 17
    • Longueur (mm): 431,8
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    engine - generator set
    3208

    engine - industrial
    3208

    engine - truck
    3208