9Y-0546: ENS. BRIDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-0546: ENS. BRIDE

    Numéro de pièce : 9Y-0546
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bride de régulateur

    Description :

    • Les brides sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,66
    • Longueur (in): 3,14
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    paving compactor
    CP-553, CS-551, CB-614, CS-553, PS-500

    engine - generator set
    3208

    forest products
    227

    engine - industrial
    3208

    excavator
    225D, 231D

    engine - truck
    3208