9Y-1403: ENS. SILENCIEUX
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-1403: ENS. SILENCIEUX

    Numéro de pièce : 9Y-1403
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Silencieux

    Description :

    • Les silencieux réduisent le bruit émis par l'échappement d'un moteur à combustion interne.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 299,72
    • Largeur (mm): 388,62
    • Longueur (mm): 728,98
    exc
    312, 315, 315B L 317, 317 N

    ieng
    3114

    comp
    PS-300B, PF-300B