9Y-2149: TUBE A
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-2149: TUBE A

    Numéro de pièce : 9Y-2149
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tube d'échappement

    Description :

    • Les tubes d'échappement sont des composants du circuit d'échappement. Il se compose d'un ensemble de tubes, généralement en fonte, qui acheminent les gaz d'échappement des cylindres du moteur vers le reste du circuit d'échappement.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 127
    • Largeur (mm): 241,3
    • Longueur (mm): 502,92
    ttt
    D9R, D10N

    ieng
    3412, 3408B, 3408

    wts
    657E, 631E, 651E, 637E

    pipe
    589