9Y-2150: TUBE A
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-2150: TUBE A

    Numéro de pièce : 9Y-2150
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tube d'échappement

    Description :

    • Les tubes d'échappement sont des composants du circuit d'échappement. Il se compose d'un ensemble de tubes, généralement en fonte, qui acheminent les gaz d'échappement des cylindres du moteur vers le reste du circuit d'échappement.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,6
    • Longueur (in): 13,8
    track-type tractor
    8S 10 D9R, D10N, D9N, 59 9U D8L, 9 9SU 8 59N 59L 10SU 58 10U 8A 58L

    wheel tractor-scraper
    637E, 631E, 657E

    pipelayer
    589