9Y-2647: MOYEU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-2647: MOYEU

    Numéro de pièce : 9Y-2647
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble moyeu d'entraînement de ventilateur

    Description :

    • Les moyeux soutiennent les poulies d'entraînement de ventilateur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 172,7
    • Largeur (mm): 274,3
    • Longueur (mm): 274,3
    meng
    3512B, 3508B, 3512C, 3516B

    3500
    3512B

    petr
    3512, 3512B, 3512C, 3516B, 3508B, 3516, 3508C

    ieng
    3508, 3512, 3512C, 3512B, 3516B, 3516, G3520B, 3508B, G3508, G3512, 3516C, G3516

    uat
    AD55, AD45B

    oht
    785G, 785D, 793C, 789D, 785C, 789B, 785B, 785, 784C, 793B, 789C, 784B

    wheel loaders
    994D

    epg
    3512B, 3512C, 3508, G3512, 3516, 3516B, 3512, G3516B

    wtl
    994H, 994D, 994, 994F