9Y-2716: KIT RÉPARATIONS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-2716: KIT RÉPARATIONS

    Numéro de pièce : 9Y-2716
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de réparation de régulateur

    Description :

    • Ce kit contient une goupille, un joint statique, un joint et des membranes nécessaires à la réparation d'un régulateur.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Hauteur (mm): 45,72
    • Largeur (mm): 124,46
    • Longueur (in): 4,9
    • Longueur (mm): 124,46
    track-type tractor
    11SU D11N, 11 11U

    engine - generator set
    3608, 3612, 3616, 3606

    engine - industrial
    3508, 3516, 3512

    off-highway truck
    776B, 785, 789, 777B