9Y-3333: ENS. BALLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-3333: ENS. BALLE

    Numéro de pièce : 9Y-3333
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble échangeur thermique

    Description :

    • Les ensembles sont des composants importants des échangeurs thermiques, qui transfèrent ou échangent efficacement de la chaleur d'un point vers un autre.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,2
    • Hauteur (mm): 208,28
    • Largeur (mm): 213,36
    • Longueur (in): 35,2
    • Longueur (mm): 894,08
    engine - generator set
    3304, 3208, 3306, D330C, G3304, D333C, 3306B, 3304B

    engine - industrial
    3304, 3208, 3306, D330C, G3304, D333C, 3306B, 3304B