9Y-3435: ENS. CANALISATION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-3435: ENS. CANALISATION

    Numéro de pièce : 9Y-3435
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite d'injection

    Description :

    • Les conduites d'injection assurent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3
    • Hauteur (mm): 76,2
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (in): 23
    • Longueur (mm): 584,2
    engine - generator set
    3412

    engine - industrial
    3412