9Y-3925: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-3925: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 9Y-3925
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de pompe d'amorçage de carburant

    Description :

    • Les adaptateurs sont des composants importants des pompes d'amorçage de carburant, lesquelles évacuent l'air du circuit de carburant avant le démarrage des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Hauteur (mm): 45,72
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 8
    • Longueur (mm): 203,2
    track-type tractor
    D5H, 5S 5A 5P D5H XL 55, 5

    wheel-type loader
    950B/950E 950E, 950B

    track-type loader
    973C

    track-type skidder
    527 D5HTSK II