9Y-4635: VALVE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-4635: VALVE

    Numéro de pièce : 9Y-4635
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Soupape de pompe d'alimentation

    Description :

    • Les soupapes sont des composants importants des pompes d'alimentation, lesquelles amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.
    9:21 16/2/2015

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 9,91
    • Largeur (mm): 9,91
    • Longueur (mm): 32,77
    meng
    3412, 3408B

    ieng
    3412, 3408B

    teng
    3176