9Y-5070: BENNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-5070: BENNE

    Numéro de pièce : 9Y-5070
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de pompe à eau

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,7
    • Hauteur (mm): 144,8
    • Largeur (mm): 337,8
    • Longueur (in): 13,3
    • Longueur (mm): 337,8
    engine - generator set
    3516B, 3512B

    petroleum products
    3516B, 3512B