9Y-5325: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-5325: POULIE

    Numéro de pièce : 9Y-5325
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'alternateur

    Description :

    • Les poulies d'alternateur permettent de faire tourner les alternateurs au moyen de courroies, lesquelles sont actionnées par les systèmes d'entraînement auxiliaires du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 27,9
    • Largeur (mm): 134,6
    • Longueur (mm): 134,6
    integrated toolcarrier
    IT28G, IT38G

    paving compactor
    CP-563D, CS-573D, CS-531D, CS-563D CS-583D, CP-533D, CS-533D

    engine - generator set
    3114, 3116

    wheel-type loader
    938G, 928G

    engine - industrial
    3116, 3114, 3126, 3126B