9Y-5611: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-5611: JOINT

    Numéro de pièce : 9Y-5611
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 3,67
    • Diamètre intérieur (mm): 93,2
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Hauteur de la section (in): 0,26
    • Hauteur de la section (mm): 6,6
    • Largeur de la section (in): 0,28
    • Largeur de la section (mm): 7
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    petroleum products
    C-12, C13, C11, 3196, C-10, 3176B, 3176C, CX31-C11I TH35-C11I CX31-P600 CX31-C13I TH35-E81 TH35-C13I 3176

    engine - industrial
    C-12, C13, C11, 3196, C-10, 3176B, 3176C, CX31-C11I TH35-C11I CX31-P600 CX31-C13I TH35-E81 TH35-C13I 3176

    engine - truck
    C-12, C13, C11, 3196, C-10, 3176B, 3176C, CX31-C11I TH35-C11I CX31-P600 CX31-C13I TH35-E81 TH35-C13I 3176