9Y-6023: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-6023: POULIE

    Numéro de pièce : 9Y-6023
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'alternateur

    Description :

    • Les poulies d'alternateur permettent de faire tourner les alternateurs au moyen de courroies, lesquelles sont actionnées par les systèmes d'entraînement auxiliaires du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 66
    • Largeur (mm): 91,4
    • Longueur (mm): 91,4
    track-type tractor
    D11N, 11U 11SU 11

    engine - generator set
    3512, 3516, 3508

    engine - industrial
    3508, 3516, 3512, G3512, G3516

    off-highway truck
    789, 785, 777B, 776B