9Y-6054: ENS. BIELLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-6054: ENS. BIELLE

    Numéro de pièce : 9Y-6054
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble embiellage

    Description :

    • Les embiellages raccordent les pistons aux vilebrequins.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 66,04
    • Largeur (mm): 177,8
    • Longueur (mm): 584,2
    rrss
    RM-350B, SM-350, RM-350

    com
    825C, 826C, 826G, 825G II 825G, 836G, 826G II

    cold
    PM-465

    teng
    C-16, 3406B, 3406E, 3406C, C16 C-15

    pipe
    578, 583R

    wtl
    980C, 980G, 988G, 980G II 980F II 980F

    exc
    5090B, 385B, 375 L 5080, 375

    chal
    MTC845, MTC865, MT835, MTC835, MTC855, MT845, MT855, MT865

    adt
    735, D400E II 740, D350E II

    meng
    C15, 3406E

    petr
    C-15

    ttt
    D8N, D8R D8R II

    ieng
    3406C, 3406E, C-16, 3456, C-15

    epg2
    SR4

    wts
    627E, 621G, 623B, 657B, 621F, 627G, 627F, 621E, 623E, 651B, 623G, 657, 621B

    wtt
    824C, 824G II 834G, 824G

    epg
    3456, 3406C, 3406E, 3406B