9Y-7147: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-7147: POULIE

    Numéro de pièce : 9Y-7147
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'alternateur

    Description :

    • Les poulies d'alternateur permettent de faire tourner les alternateurs au moyen de courroies, lesquelles sont actionnées par les systèmes d'entraînement auxiliaires du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 3
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Hauteur (in): 1.8
    wheeled excavator
    W345B II

    10 to 13 liter
    3176C

    excavator
    345B II MH 345B II 345B, 365B, 345B L 365B II 365B L

    track excavators
    345BIIL, 365BLU