9Y-7212: ENS. PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-7212: ENS. PISTON

    Numéro de pièce : 9Y-7212
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Piston

    Description :

    • Les pistons sont des composants des moteurs alternatifs, qui sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,85
    • Hauteur (mm): 173,99
    • Largeur (mm): 191,77
    • Longueur (in): 7,55
    • Longueur (mm): 191,77
    cold planer
    PR-1000C PM-565, PR-1000, PR-450C

    track-type tractor
    D10N, 58L 9SU D9R, D8L, 59N 59L 9 8 9U D9N, 8A 8S

    wheel tractor-scraper
    657E, 631E, 651E, 637E

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3408B, 3412C, 3412, 3408C, 3408, PM3412

    wheel-type loader
    992C, 988B, 988F, 990, 992D

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    3408, 3412, 3408B

    engine - truck
    3408, 3408B, 3406B

    off-highway truck
    768C, 775B, 773B, 771C, 769C, 772B

    earthmoving compactor
    836