9Y-7456: ENS. BRIDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-7456: ENS. BRIDE

    Numéro de pièce : 9Y-7456
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bride de régulateur

    Description :

    • Les brides sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 76,2
    • Largeur (mm): 236,22
    • Longueur (mm): 248,92
    meng
    3408B, 3412C, 3412

    ttt
    D9R

    ieng
    SPS342 SCT673 SPT342 3412, 3408C, 3412C

    epg2
    SR500

    epg
    3412