9Y-7471: BOÎTIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-7471: BOÎTIER

    Numéro de pièce : 9Y-7471
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Carter de pompe à eau

    Description :

    • Les carters sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,1
    • Hauteur (mm): 129,5
    • Largeur (mm): 198,1
    • Longueur (in): 8,5
    • Longueur (mm): 215,9
    engine - generator set
    XQG400, G3412, G3412C, CG137-12, CG137-08

    engine - industrial
    CG137-08 G3412, G3408C, G3408B, CG137-12, SG137-08 G3408