9Y-7515: ENS. ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-7515: ENS. ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 9Y-7515
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur pour pompe d'injection

    Description :

    • Les adaptateurs sont des composants importants des pompes d'injection, lesquelles amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,5
    • Hauteur (mm): 38,1
    • Largeur (mm): 38,1
    • Longueur (in): 2,2
    • Longueur (mm): 55,88
    generator
    SR500

    engine - generator set
    SPS342 3408C, 3412C, SPT342 SCT673 3412, PM3412

    engine - industrial
    SPS342 3408C, 3412C, SPT342 SCT673 3412, PM3412