9Y-7735: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-7735: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 9Y-7735
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Coussinet de bielle

    Description :

    • Les coussinets de bielle offrent une surface concordante qui permet à l'embiellage de tourner sur le vilebrequin.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 58,42
    • Largeur (mm): 111,76
    • Longueur (mm): 116,84
    rrss
    SS-250, RR-250

    exc
    5080, 375, 375 L

    com
    826C

    adt
    D400E II D350E II

    meng
    3406E, 3406C

    ieng
    3406B, G3406, 3406E, 3406

    wts
    623F, 621E, 623E, 627F, 621F, 627E

    mg
    16G, 16H NA

    teng
    3406B, C-15, 3406C, 3406E

    epg
    3406C

    pipe
    578

    wtl
    980F II 980G, 980G II 980F, 980C