9Y-8568: COUVERCLE (ENS)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-8568: COUVERCLE (ENS)

    Numéro de pièce : 9Y-8568
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capot de la pompe à huile

    Description :

    • Les capots sont des composants importants des pompes à huile, qui font circuler l'huile moteur dans les roulements, pistons et arbres à cames en rotation des moteurs.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 134,7
    • Largeur (mm): 137,2
    • Longueur (mm): 337,9
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    engine - industrial
    3208