9Y-9685: ASS. EMBRAYAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9Y-9685: ASS. EMBRAYAGE

    Numéro de pièce : 9Y-9685
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Embrayage du régulateur

    Description :

    • Les embrayages sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,4
    • Hauteur (mm): 60,96
    • Largeur (mm): 71,12
    • Longueur (in): 2,8
    • Longueur (mm): 71,12
    engine - generator set
    3606, 3608, 3616, 3612, 3508, 3516, 3512

    engine - industrial
    3508, 3512, 3516, G3512, G3516