Paliers

Trouver des pièces pour votre équipement
Filtre
1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
  • Produits

{imgAlt}Les roulements Cat® sont utilisés dans chaque composant de la chaîne cinématique et virtuellement dans chaque composant mécanique des machines Cat. Mais en raison des variations de vitesse, de puissance, de couple et de force de butée subies par la chaîne cinématique, un seul type de roulement ne peut satisfaire à l'ensemble des rigoureuses exigences. Plusieurs types de roulements sont requis, chacun étant conçu par des experts et correspondant parfaitement au type de charge qu'il transporte.
Les roulements permettent aux pièces de se déplacer ensemble en toute fluidité, tout en limitant les frictions, la chaleur et l'usure, malgré des charges extrêmes. Nous proposons deux types de roulements essentiels : lisse (bague) et antifriction.
En raison de l'importance du rôle des roulements dans le maintien d'un équipement sécurisé et fiable, il est absolument essentiel d'établir et de suivre un programme d'entretien préventif afin d'assurer de longues heures-service pour les roulements et minimiser le temps d'immobilisation de l'équipement.
D'après nos clients, les roulements Cat ont une durée de vie deux fois plus longue que les roulements standard du secteur dans les applications les plus exigeantes. En voici la raison :
1. Couronne sur les éléments de roulage : le principal facteur de la prise en charge des fortes contraintes générées par l'environnement d'application de l'équipement Cat est la forme spécialisée de l'élément de roulage du roulement. La forme couronnée avec précision permet de réduire la piqûre et la rupture. Le couronnement ou la courbure des éléments de roulage permet de transporter des charges lourdes et assure une longue durée de vie au système. Cela signifie que les clients peuvent mettre à contribution leur équipement Cat tout en obtenant la durée de vie optimale conçue dans les principaux systèmes.
2. Finition de surface : des finitions de surface spéciales augmentent la durée de vie des roulements et des composants en assurant un meilleur contrôle du film d'huile sur les surfaces de roulage. Elles permettent de réduire le frottement et l'accumulation de chaleur, deux des facteurs principaux de l'usure des composants. De cette manière, les clients bénéficient de composants avec une durée de vie conforme à ce qu'ils attendent et tirent le meilleur parti de leur équipement.
3. Conception spécifique à chaque application : Qui mieux que Caterpillar peut comprendre les besoins d'application de l'équipement Cat et la manière dont cela se traduit par des exigences structurelles et de conception ? Les performances des roulements sont essentielles pour que la chaîne cinématique atteigne la durée de vie souhaitée. Caterpillar spécifie les caractéristiques des roulements de manière à ce que leurs fournisseurs s'assurent que les principaux engrenages, arbres et porteurs s'emboîtent et s'alignent comme prévu. Les économies réalisées sur les roulements peuvent engendrer ultérieurement d'importants frais supplémentaires, causés par la réduction de la durée de vie des composants ou des coûts liés au projet résultant d'un temps d'immobilisation inattendu de l'équipement.
4. Matériau résistant aux débris : Caterpillar intègre des procédés de traitement thermique exclusifs et utilise des matériaux spéciaux pour obtenir une surface de roulement présentant une résistance extrême aux défaillances causées par les débris dans le système. Cela signifie que les contaminants et les particules d'usure métallique qui circulent dans le système sont moins susceptibles d'accélérer le taux d'usure des roulements. Grâce à ce produit, les vlients bénéficient d'un produit à la durée de vie deux fois plus longue que les roulements standard de l'industrie dans les applications plus exigeantes. Les roulements résistants aux débris conviennent parfaitement aux tombereaux de chantier Cat de plus grande taille.
Les lubrifiants font partie intégrante de l'entretien des roulements. Il est absolument primordial de veiller à la propreté des lubrifiants lors de leur application, et de couvrir les conteneurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés. En outre, utilisez toujours le type et la quantité de lubrifiant appropriés, car cela joue un rôle clé dans la durée de vie du roulement. Pour en savoir plus, consultez notre Guide d'entretien des roulements ou contactez votre concessionnaire Cat local.