220-4050: RÉTROVISEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-4050: RÉTROVISEUR

    Numéro de pièce : 220-4050
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 4.52
    • Largeur hors tout (in): 6.8
    • Longueur hors tout (in): 11
    • Tension (VCA): 24
    cold planer
    PM312 PM310 PM313

    wheel-type loader
    930H 924H 928HZ 924HZ

    paving compactor
    CS79B CS-64B CP-56B CP56B CS-56B CP-68B CS-66B CS-76B CS-54B CS-68B CS54B CP-74B CS68B CP-54B CS-78B CP54B CP68B CP-44B CP44B CS-74B CS44B CP74B CS74B CS64B CCS7 CP76B CS56B CS-79B CS78B CS-44B CCS9

    backhoe loader
    428F 434F 444F 434E 432E 422E 432F2 428E 442E 432F 444F2 444E 434F2 427F2 428F2

    engine - machine
    C4.4

    articulated dump truck
    740 735 730C2 740B 730C2 EJ 730C 725 730 740C 745C 725C2 735B 735C 735 OEM 725C

    expanded mining products
    6015B

    road reclaimer
    RM500B

    chargeur à bras télescopique
    TH336C TH514C TH408D TH337C TH360B TH406C TH350B TH407C TH306D TH580B TH417C TL943C TH514D TH220B TH330B TH3510D TH355B TH357D TH340B TH414C TH560B TH460B