Pièces Cat® Classic

  • Produits
  • Avantages
  • Modèles compatibles
  • Référence
     

Pièces de rechange à moindre coût

Les pièces Cat® Classic permettent aux propriétaires d'anciens équipements Cat de bénéficier de pièces de rechange à moindre prix qui offrent de la qualité et de la simplicité de la part de l'entreprise en laquelle vous avez confiance : Caterpillar.

Options de réparation pour chaînes cinématiques, moteurs, trains de roulement et composants hydrauliques

Notre sélection de pièces Classic offre des options de réparation pour les groupes motopropulseurs, les moteurs, les trains de roulement et les composants hydrauliques pour un vaste éventail de machines et de moteurs Cat plus anciens, parmi lesquels :
  • Tracteurs
  • Chargeuses à chaînes
  • Chargeuses sur pneus
  • Moteurs
  • Pelles hydrauliques
  • Niveleuses
  • Tracteurs pose-canalisations
  • Décapeuses
  • Chargeuses-pelleteuses

Avantages des pièces Cat® Classic

  • Des prix compétitifs et une disponibilité rapide
  • Garantie standard Cat
  • Des pièces approuvées par les ingénieurs Cat
  • Une seule adresse pour l'intégralité du cycle de vie du produit
  • Entièrement pris en charge par Caterpillar et de votre concessionnaire Cat
Vous recherchez des tiges, des roulements, des couvercles, des supports et d'autres matériaux pour votre ancien équipement ? Vous trouverez l'ensemble des pièces Cat Classic chez votre concessionnaire Cat local.
Voir notre Fiche technique sur les Pièces Cat Classic - avantages et garantie. ainsi que notre Catalogue Pièces Cat Classic
{imgAlt}

UNE SEULE ADRESSE POUR TOUS LES PRODUITS

  • Plus besoin de faire tous les magasins. Le concessionnaire Cat propose toutes les solutions de réparation requises.
  • Caterpillar fournit aux clients des alternatives de réparation à un prix compétitif sur l'ensemble du cycle de vie du produit.
  • Pièces Cat Classic
  • Pièces d'origine Cat
  • Pièces Cat Reman
  • Échange concessionnaire
  • Pièces d'occasion

RÉDUCTION DES COÛTS DE RÉPARATION

  • Solution de réparation alternative à un prix compétitif pour les anciens équipements
  • Gestion des coûts d'exploitation
  • Confiance qui repose sur le nom Cat et sur l'entretien chez le concessionnaire.

PIÈCES FOURNIES PAR L'OEM

  • Les pièces Cat Classic sont conçues par celui qui connaît le mieux votre équipement : le constructeur d'origine Caterpillar.
  • Pourquoi faire confiance à quelqu'un d'autre que le constructeur d'origine pour prendre des décisions sur la manière de réduire efficacement les coûts des pièces de rechange ?
  • Avec les pièces Cat Classic, vous n'avez plus besoin de vous procurer des pièces coûteuses sur le marché des pièces détachées pour votre ancien équipement Cat.

PIÈCES SOUMISES À UN CONTRÔLE QUALITÉ

  • Les pièces Cat Classic sont approuvées par les ingénieurs Caterpillar.
  • Ils s'assurent que le produit répond aux conditions requises en matière de forme, de taille et de fonctionnement.
  • Toutes les pièces sont fabriquées par les fournisseurs approuvés de Cat.
  • Ils utilisent des processus d'assurance qualité des produits standard.
  • De plus, tous les services des pièces de Cat effectuent des vérifications de qualité pour s'assurer que seules les pièces de très grande qualité sont expédiées aux clients.
  • Les mêmes procédures de contrôle de la qualité sont appliquées à toutes les autres pièces d'origine Cat.

GARANTIE SUR LES PIÈCES CAT STANDARD

  • La gamme de pièces Cat Classic comprend actuellement plus de 2 700 pièces qui conviennent à plus de 150 modèles de machines et de moteurs Cat plus anciens, et elle ne cesse de s'élargir.
  • Toutes les pièces Classic sont couvertes par la garantie standard sur les pièces de Caterpillar.
  • Au bout du compte, la marque Cat offre la tranquillité d'esprit au client.
  • Consultez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus sur les pièces Cat Classic.
                                                                     
ProduitsModèles de vente
TOMBEREAU ARTICULÉ725, 730, 735, 740, D20D, D250B / D250D / D250E, D25C / D25D, D300B / D300D / D300E, D30C / D30D, D350C / D350D / D350E, D35C, D35-HP D400, D400D / D400E, D40D, D44B, D550B
CHARGEUSE-PELLETEUSE416 / 416B / 416C / 416D, 420D / 420E, 424D, 426 / 426B / 426C, 428 / 428B / 428C / 428D / 428E, 430D / 430E, 432D, 436 / 436B / 436C, 438 / 438B / 438C / 438D, 442D, 446 / 446B / 446D
COMPACTEUR DE TERRASSEMENT815 / 815B / 815F, 816 / 816B / 816F, 825B / 825C / 825G, 826B / 826C / 826G, 836 / 836G
MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE3114, 3116, 3145, 3150, 3160, 3208, 3304, 3304B, 3306 / 3306B, 3406 / 3406B / 3406C / 3406E, 3408B / 3408C, 3412 / 3412C, 3456, D379B, D398B, D399
MOTEUR - INDUSTRIEL3034 / 3054 / 3054B, 3056, 3126 / 3126B, 3176B / 3176C, 3196, 3204, 3408E, 3412E, C-10, C-12, C-15, C-16, C-9, D320A, D330C, D333C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353E, G333C, G342C, G343, G353D, G379A, G398A, G399
MOTEUR - CAMION1140, 1145, 1150, 1160, 1673 / 1673B, 1674, 1693, 3126E, 3176, 3306C, C11, C13, C15, C7, C9, D336
PELLE HYDRAULIQUE205 / 205B, 206 / 206B, 211B, 212 / 212B, 213 / 213B, 214 / 214B, 215 / 215B / 215C / 215D, 219 / 219D, 224 / 224B, 225 / 225B / 225D, 229 / 229D, 231D, 235 / 235B / 235C / 235D, 245 / 245B / 245D, 307, 311 / 311B / 311C, 312 / 312B / 312C / 312D, 313B / 313C SR, 314C, 315 / 315B / 315C, 317 / 317B, 318B / 318C, 319C, 320 / 320B / 320C / 320D / 320D L / 320D LRR / 320D RR / 320S, 321B / 321C, 322 / 322B / 322C / 322C FM, 323D / 323D L / 323D S, 324D, 325 / 325B / 325C / 325C FM / 325D / 325D L, 329D / 329D L / 329D LN, 330 / 330B / 330C / 330C FM / 330C MH / 330D / 330D L, 336D L, 345B / 345B / 345B II / 345C / 345C L / 345D / 345D L, 350, 365B / 365B / 365C / 365C / 365C L, 375, 385B / 385B / 385C / 385C L, E110B, E120B, E180, E200B, E240 / E240B, E240C, E300 / E300B, EL200B, EL240 / EL240B / EL240C, EL300 / EL300B, M312, M313C, M315 / M315C, M316C, M318 / M318C, M320, M322C, M325B / M325C, W330B, W345B / W345B II / W345C MH
NIVELEUSE120B / 120G / 120H, 12E / 12F / 12G / 12H, 130G, 135H, 140 / 140B / 140G / 140H, 143H, 14E / 14G / 14H, 16 / 16G / 16H, 160G / 160H, 163H
TRACTEUR POSE-CANALISATIONS561B / 561C / 561D / 561H / 561M / 561N, 571F / 571G, 572F / 572G / 572R, 578, 583K / 583R / 583T, 589, 594 / 594H
CHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUETH103, TH62, TH63, TH82, TH83
CHARGEUSE À CHAÎNES931 / 931B / 931C, 933 / 933C, 935B / 935C, 939 / 939C, 941B, 943, 951B / 951C, 953 / 953B / 953C, 955H / 955K / 955L, 963 / 963B / 963C, 973 / 973C, 977K / 977L, 983 / 983B
DÉBARDEUR À CHAÎNES517, 527, D4H, D5H
TRACTEURS À CHAÎNES D3 / D3B / D3C / D3G, D4B / D4C / D4D / D4E / D4G, D5 / D5B / D5C / D5E / D5G / D5M / D5N, D6C / D6D / D6E / D6G / D6H / D6M / D6N / D6R, D7F / D7G / D7H / D7R, D8H / D8K / D8L / D8N / D8R, D9G / D9H / D9L
TRACTEUR SUR PNEUS 814 / 814B / 814F, 824 / 824B / 824C / 824G, 834 / 834B / 834G, 844
DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS611, 613 / 613B / 613C / 613G, 615 / 615C, 619B, 621 / 621B / 621E / 621F / 621G / 621R / 621S, 623 / 623B / 623E / 623F / 623G, 627 / 627B / 627E / 627F / 627G, 630B, 631A / 631C / 631D / 631E / 631G, 633B / 633C / 633D / 633E, 637 / 637B / 637D / 637E / 637G, 639D, 641 / 641B, 651 / 651B / 651E, 657 / 657B / 657E, 660B, 666 / 666B, D25E
TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS518C, 525 / 525B, 528 / 528B, 530B, 535B, 545, FB518