Moteur

Trouver des pièces pour votre équipement
Filtre
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
{imgAlt}

Moteurs Cat® remanufacturés


1. Culasses - Les culasses Reman sont mises à jour pour refléter les toutes dernières modifications techniques, subissent un examen magnétoscopique (magnaflux) complet et sont inspectées pour détecter tout dommage. La partie inférieure est rectifiée pour garantir l'étanchéité entre la culasse et le bloc-moteur, afin d'éviter les fuites de gaz de combustion et de liquide de refroidissement. Tous les composants d'usure et d'étanchéité critiques sont remplacés par des pièces Cat neuves. Les culasses Cat Reman sont testées sous pression pour détecter d'éventuelles fuites avant leur sortie d'usine.
2. Turbocompresseurs - L'intégrité des joints des carters centraux est contrôlée. Tous les roulements de butée et les paliers à roulement sont remplacés pour garantir une durée de service prolongée et des performances optimales. Tous les ensembles pivotants sont équilibrés dynamiquement à l'aide du même équipement que les unités neuves.
3. Pompes à eau - Les pompes à eau et à huile Cat Reman sont mises à jour pour répondre aux toutes dernières normes de conception et bénéficient du remplacement totalroulements et des joints.
4. Vilebrequins - Les vilebrequins font l'objet d'un examen magnétoscopique (magnaflux) complet pour détecter les éventuelles fissures. Les tourillons sont usinés conformément à la rondeur de la surface d'origine et à la tolérance de positionnement des vilebrequins neufs pour optimiser la durée de service.
5. Injecteurs - Chaque composant est intégralement démonté, nettoyé et minutieusement inspecté pour garantir une qualité et une fiabilité identiques à celles d'un produit neuf. Des techniques de récupération avancées sont utilisées pour s'assurer que les composants répondent aux spécifications. Tous les joints et les joints toriques sont remplacés. Des injecteurs intégralement assemblés sont testés sur le même équipement et selon les mêmes caractéristiques que les injecteurs neufs.
6. Ensembles de vérins - Les ensembles de vérins Cat Reman sont révisés à l'aide de pièces Cat aux performances adaptées. Seul Caterpillar préassemble la bielle, la garniture, le piston, les segments de piston et l'axe de piston sous forme d'unité, pour des délais de révision réduits jusqu'à 25 %.
7. Blocs-moteur courts, longs et découverts - Les blocs-moteur longs et courts de Cat Reman sont démontés, rincés avec soin pour répondre aux normes strictes de propreté, et intégralement inspectés pour détecter fissures, érosion et autres dommages. Les faces de la culasse et du bloc sont rectifiées conformément aux spécifications d'usine. Les vilebrequins sont rectifiés et polis, le jeu axial est contrôlé. Tous les paliers, bagues, joints et segments de pistons sont remplacés par des pièces Cat® neuves. Les blocs sont alors testés électroniquement pour garantir une qualité homogène et une longue durée de service.

Autres points saillants chez Reman :

  • Compresseurs d'air - Les surfaces des vilebrequins et des tourillons sont rectifiées et polies et les alésages sont réusinés aux dimensions exactes. Chaque unité est dotée de segments de piston, de pièces en caoutchouc, de ressorts, de joints statiques et de rondelles neufs, afin d'obtenir des performances équivalentes à celles des produits neufs.
  • Alternateurs/Démarreurs - Afin d'assurer des performances identiques à l'état neuf, tous les joints statiques, joints, joints toriques, roulements et soufflets sont remplacés.
  • Arbres à cames - La même qualité, garantie et disponibilité que les pièces neuves à un moindre coût.
  • Moteurs entiers - Les moteurs Cat® Reman offrent une productivité et une efficacité optimales à moindre coût par rapport aux moteurs neufs. Des techniques de pointe et des processus de remanufacturation avancés sont utilisés pour remettre à neuf chaque moteur. Les moteurs Cat Reman sont remanufacturés en utilisant uniquement des pièces Cat, neuves pour la plupart. Ils offrent également les avantages suivants : performances et niveaux d'émissions similaires à ceux de moteurs neufs, diminution des coûts de réparation et de révision générale, réduction des immobilisations pour révision générale et réparation, intégration des améliorations majeures au niveau de la conception, test au dynamomètre et protection de garantie.
  • Groupes d'amortisseurs - La même qualité, garantie et disponibilité que les pièces neuves à un moindre coût.
  • Filtres de particules diesel - La même qualité, garantie et disponibilité que les pièces neuves à un moindre coût.
  • ECU - Cat Reman a développé sa propre gamme d'Unités de commande électronique (ECU) remanufacturées. Cela permet de s'assurer que les unités de commande électroniques sont diagnostiquées et remanufacturées de façon approfondie et que les mises à jour techniques critiques ont été effectuées. Une fois le processus de remanufacturation terminé, les unités sous soumises à des tests de durabilité rigoureux.
  • Kits de révision générale de moteur - Commande d'options de réfection de moteur préemballée rentable et simple pour les camions routiers à charge moyenne et lourde, les Moteurs marins 3500 et les moteurs de Série D et G.
  • Volants - Les volants moteur Cat Reman sont équilibrés selon les spécifications d'usine, conformément aux caractéristiques d'état de la surface d'origine, pour un meilleur fonctionnement du moteur et un rodage optimisé de l'embrayage. Cat Reman procède également à l'inspection de toutes les couronnes dentées et les remplace le cas échéant.
  • Pompes d'injection et Groupes de régulateurs - Tous les joints statiques et pièces usés sont remplacés par des pièces neuves. Chaque unité est testée par ordinateur sur 20 points de qualité critiques, afin d'assurer des performances et des économies de carburant optimales.
  • Alternateurs - Les alternateurs Reman incluent des solutions commerciales prêtes à l'emploi. Vous évitez ainsi les longs délais de traitement requis par les ateliers de remise en état des alternateurs. Les alternateurs Reman sont remanufacturés dans un environnement d'usine soumis à des processus contrôlés par Caterpillar. Ils subissent des tests aussi rigoureux que ceux appliqués à un alternateur Cat neuf. Les alternateurs Reman sont livrés sans caisson, offrant ainsi davantage de flexibilité pour votre application.
  • Refroidisseurs d'huile - Contrairement à certains concurrents, qui se contentent de nettoyer et de réutiliser les faisceaux, les refroidisseurs d'huile Cat Reman font uniquement appel à des faisceaux de tubes et à des tôles finales neufs, qui augmentent les niveaux de fiabilité et de performances.
  • Culbuteurs et Élévateurs - La même qualité, garantie et disponibilité que les pièces neuves à un moindre coût.
  • Vérins de distribution variable - La même qualité, garantie et disponibilité que les pièces neuves à un moindre coût.