4I-7837: BILLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4I-7837: BILLE

    Numéro de pièce : 4I-7837
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (billes libres uniquement)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    539

    wheeled excavator
    M325B W330B

    excavator
    320 L 330-A L 322 L 325-A LN 330-A LN 325-A L 325-A 325 L 322B LN 320-A S 322-A 320-A N 322-A L 330-A 322B L 330B, 320-A 320B L 325 LN 320-A L 325B L 320B, 320B S 330-A L 322 LN 320B N 322-A N 330 L 320B LL 330B L

    oem solutions
    OEMS