033-5381: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    033-5381: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 033-5381
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 1.12
    • Diamètre intérieur (in): 0.87
    • Hauteur (in): 0.75
    earthmoving compactor
    826H, 825G II 826G II 825H, 825C, 826G, 825G

    wheel-type loader
    972G II 972M XE 980G, 966H, 966G, 966M XE 966G II 972G, 980G II 966K XE 972H, 980F

    challenger
    65B, 65, 75

    compactors
    826C

    wheel-type skidder
    508

    track type tractors
    D3CIILGP

    skidders
    508

    wheel dozers
    824H

    track-type loader
    931B, 931, 931C

    motor grader
    12G, 130G, 140G, 14G

    wheel loaders
    966H, 980G, 972H, 980C, 972MXE, 980GII, 966GII, 972GII

    wheel dozer
    824C, 824G II 824G

    pipelayer
    PL61, 561N, 572R, 561H, 572R II 561M

    wheel tractor-scraper
    613B, 613C, 613C II

    track-type tractor
    D3C, D3, D3B, D3C II 3 53