172-5317: ROULEMENT - FENDU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-5317: ROULEMENT - FENDU

    Numéro de pièce : 172-5317
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 2.75
    • Diamètre intérieur (in): 1.97
    • Hauteur (in): 0.12
    wheel-type loader
    926M, 924K, 930M, 930K, 938M, 938K

    wheel loaders
    930K, 938K

    backhoe loaders
    428D, 424D, 444E, 434E, 430FIT, 430F2ST, 416FST, 422E, 428E, 432E, 432F2LRC, 428F2, 434F, 444F, 440

    telehandler
    TH414C, TL1055D, TL642D, TH336C, TH560B, TH330B, TH337C, TL943C, TL1055C, TL1255D, TH407C, TL1255C, TH514C, TH355B, TH580B, TL943D, TH357D, TH220B, TL642C, TH350B, TH514D, TH460B, TH406C, TH340B, TH3510D, TH408D, TH417C, TH360B, TH357DLRC

    oem solutions
    OEMPG115 OEMTPG145