304-2746: ROULEMENT - BUTÉE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    304-2746: ROULEMENT - BUTÉE

    Numéro de pièce : 304-2746
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 3.86
    • Diamètre intérieur (in): 2.7
    • Hauteur (in): 0.19
    wheel-type loader
    950M, 966M, 950L, 972L, 962M Z 962L, 962M, 966L, 972M, 962 950M Z

    wheel loaders
    972M, 962L

    wheel-type skidder
    555D, 525D, 545D, 535D

    skidders
    525D, 545DLRC, 525DLRC

    track-type tractor
    D6N XL D6N LGP D6N

    oem solutions
    CX28