9J-5685: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9J-5685: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 9J-5685
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 1.65
    • Diamètre intérieur (in): 1.14
    • Hauteur (in): 0.08
    cold planer
    PM-201, PR-1000, PM-565, PR-1000C PM-565B

    wheel-type loader
    924G, 950 GC 938H, 924GZ, 928G

    off highway trucks
    773E, 775D, 775G, 769D, 777G, 777D, 777DLRC, 770GOEM, 773E2LRC, 772GLRC

    wheel loaders
    938H, 924G

    articulated trucks
    725, 730

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    777E, 770G, 773E, 773G OEM 770G OEM 777D, 772G, 773F, 772, 773D, 775G OEM 769D, 773G LRC 777F, 771D, 777B, 69D, 770, 775E, 775F, 776D, 777G, 775G LRC 773G, 772G OEM

    asphalt paver
    10 FT AP-1000, AP-200, AP-200B

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT38H

    excavator
    215, 225, 229, 225B

    articulated dump truck
    D250E II D300E II