9W-2401: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-2401: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 9W-2401
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 1.85
    • Diamètre intérieur (in): 1.18
    • Hauteur (in): 0.86
    cold planer
    PM313, PM312

    paving compactor
    CB1.7, CB-34 CB-24B CB-224B CB-14 CB-36B CB-32 CB-22 CB-22B CB-523B, CB-334E, CB2.7 CB-524, CC-34 CC-24B CB-32B CB-525, PS-500, CB-335E, CB-525B, CB-521, CB-534, CB2.9 CB-34B XW CB-34 XW CB-24 CB2.5 CC-34B CB-34B CC2.6 CB1.8, CC-24 CB-214B, CB-522, CB-523, CB-334E XW

    cold planers
    PM310, PM312, PM313, PM310-02 PM312-02 PM313-02

    asphalt pavers
    AP655F, AP600F, AP-655C, BG-2455D, BG600D, AP555F, AP-500E, AP500F, AP1055F, AP555FLRC, AP655FLRC, AP1000E, AP500FLRC

    asphalt paver
    BG500E, AP-1000E AP655F, AP-655D, AP-1000F AP-1055D, AP600F, AP-600D, AP-1055E AP-655C, BG555E, AP-1055F AP-1000D, AP-555E BG655D, AP555F, BG-260D, AP500F, AP655F L BG1055E, BG-2255C, BG-2455D, BG1000E

    combination rollers
    CC34B, CC24BLRC, CCR2.4LRC

    vibratory double drum asphalt
    CB1.7, CB34BXW, CB24B, CB32B, CB34BLRC, CB22BLRC, CB36B, CB22B, CBR2.7LRC, CB1.8, CB1.8LRC, CB1.7LRC