102-8671: DISQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    102-8671: DISQUE

    Numéro de pièce : 102-8671
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction en élastomère

    Description :
    Un disque de friction en élastomère se caractérise par une résistance élevée à la chaleur, une résistance moyenne à élevée à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie élevée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 15
    • Diamètre intérieur (in): 12.11
    • Épaisseur (in): 0.22
    off highway trucks
    777B, 777G, 777D, 777DLRC, 770GOEM

    articulated trucks
    D400EII, 735OEM

    petroleum products
    CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

    off-highway truck
    770G, 777F, 777C, 776B, 770, 777G, 772G, 770G OEM 776D, 777D, 777E, 776C, 772, 772G OEM

    underground articulated truck
    AD45B, AD55

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    engine - industrial
    SPF343C SPF743

    articulated dump truck
    735 OEM 740B, 740, D400E II 735, 735B

    road reclaimer
    RM500B, RM-350, RM-350B, RM-500, SM-350