126-7924: DISQUE - FRICTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    126-7924: DISQUE - FRICTION

    Numéro de pièce : 126-7924
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction papier

    Description :
    Un disque de friction papier se caractérise par une résistance modérée à la chaleur et à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie modérée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 11.81
    • Diamètre intérieur (in): 2.57
    • Épaisseur (in): 0.28
    wheel-type loader
    924F

    integrated toolcarrier
    IT24F