\

Filtres à air de cabine

Trouver des pièces pour votre équipement
Filtre
1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
{imgAlt} 

Les machines Cat® sont conçues pour travailler dans tous les types d'environnements et peuvent produire énormément de poussière. Une cabine bien étanche constitue la meilleure protection qui soit contre les particules irritantes. Par conséquent, choisir le filtre à air approprié a une incidence importante sur la santé et la sécurité de l'utilisateur. Les filtres à air de cabine Cat® bloquent tous les types de débris, notamment les particules de saleté, la sciure, la paille, la poussière, etc.

Les filtres à air de cabine Cat sont conçus pour réduire les produits irritants contenus dans l'air et de créer un environnement de travail plus sain et confortable pour le conducteur :

  • Des options de rendement plus élevé pour une réduction plus importante de la poussière et des particules
  • Options disponibles pour une diminution plus importante des odeurs
  •  
  • Protection de la cabine optimale et de longue durée

Nous offrons plusieurs options afin de mieux répondre aux besoins de la machine et des usages :

  • Les filtres à efficacité standard sont recommandés pour la plupart des usages. Ils sont conçus pour empêcher les contaminants, comme la saleté et la suie, d'entrer dans la cabine dans des conditions normales de fonctionnement.
  •  
  • Les filtres à basse restriction sont recommandés dans les situations où le débit d'air de la cabine est mauvais. Ils augmentent le débit d'air dans la cabine tout en offrant un rendement semblable à celui des filtres à efficacité standard.
  •  
  • Les filtres à charbon actif sont recommandés lorsque l'odeur pose un problème. Le charbon actif hautes performances assure une absorption rapide. Son efficacité supérieure permet de retirer les particules irritantes pour les yeux, le nez et la gorge. Un rendement supérieur prolonge la durée de vie et réduit les coûts d'entretien. Ces filtres n'ont pas d'effets indésirables sur le débit d'air ni sur la performance du système de chauffage ou de climatisation.
  •  
  • Les filtres haute efficacité sont recommandés pour les environnements très poussiéreux. Leur capacité à retenir la saleté a été améliorée, ce qui peut prolonger la durée de vie selon les conditions d'utilisation. Ces filtres offrent un rendement initial et global plus élevé, pour des performances accrues.