500-0480: ÉLÉMENT - CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues
    Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?
    Nous vous simplifions la tâche.
    Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1 000 heures.

    500-0480: ÉLÉMENT - CARBURANT

    Numéro de pièce : 500-0480
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Les séparateurs eau /carburant à efficacité standard sont conçus pour éliminer la totalité de l'eau libre, 90 % de l'eau émulsionnée ainsi que les petites impuretés.

    Ils permettent de prolonger la durée de vie de votre filtre secondaire et de vos injecteurs onéreux. Les séparateurs eau /carburant Cat® sont conçus pour prolonger la durée de vie de votre filtre secondaire et des composants de précision du circuit de carburant.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Benzophenone, which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    cold planer
    PM825 PM822 PM820 PM310 PM312 PM313

    earthmoving compactor
    825K 836K 826K

    motor grader
    12M 3 AWD 140 140M 3 AWD 18M3 140M 3 16M3 14M3 160M 3 AWD 160M 3 12M 3 14M-3

    wheel-type loader
    980M 986K 988 XE 966M 966M XE 972M 988K XE 972M XE 982M

    wheel dozer
    834K 824K

    track-type tractor
    D8T