\

Filtres hydrauliques et de transmission

Trouver des pièces pour votre équipement
Filtre
1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
  • Produits
  • Référence
{imgAlt}Les filtres de transmission et hydrauliques Cat® pour les équipements de chantier assurent une excellente protection de vos composants. Ils sont conçus pour maximiser la propreté des huiles de transmission et hydrauliques, pour satisfaire aux intervalles de vidange d'huile attendus et pour assurer la meilleure protection possible du circuit de la machine. Il est absolument essentiel d'utiliser le bon filtre pour chaque circuit, car il existe des différences entre les circuits hydrauliques et de transmission.

Bien qu'il puisse sembler que des éléments génériques de la concurrence soient une bonne solution, ceux-ci pourraient recommander un élément qui n'optimise pas votre équipement et qui pourrait entraîner des dégâts importants. Cela est dû au fait que, dans certaines situations, un filtre peut être utilisé dans les deux types de circuits -- cependant, cela n'est pas toujours le cas. Évitez de prendre le risque d'endommager votre équipement à cause de conseils inexacts ou d'un choix de pièce erroné.

FILTRES HYDRAULIQUES CAT
La réduction de la contamination est la solution principale pour prolonger la vie de vos composants hydrauliques et du groupe motopropulseur. Parce qu'il est essentiel d'utiliser le bon filtre Cat afin de minimiser les dégâts aux composants provenant de particules abrasives, nous vous proposons les options suivantes :
• Les filtres à efficacité standard sont conçus pour entretenir la propreté du circuit lors d'utilisations générales et légères.
• Les filtres à efficacité avancée fournissent une protection accrue contre la contamination par des matières abrasives en leur empêchant d'user des composants dans le circuit hydraulique à haute pression. Ils agissent en tant que protection améliorée contre l'usure accélérée dans des conditions moyennes à sévères.
• Les filtres à ultra haute efficacité (UHE, Ultra High Efficiency) assurent une rétention de contaminants optimisée, sans sacrifier de capacité. Le média synthétique super fin du filtre ôte une proportion supérieure de particules fines pour un contrôle de contamination optimal lors d'utilisations moyennes à sévères.
• Les filtres UHE résistants au feu comprennent les mêmes caractéristiques que les filtres UHE, avec un média supplémentaire pour résister au liquide hydraulique résistant au feu qui décompose la cellulose traditionnelle ou les médias synthétiques.

FILTRES DE TRANSMISSION CAT
Les filtres de transmission Cat sont conçus pour minimiser le contournement de démarrage à froid tout en gardant des niveaux de propreté adéquats. Ils proposent un média synthétique conçu pour livrer une performance élevée de filtrage et pour réduire la chute de pression sur le média.

Caterpillar conçoit la meilleure protection pour tous ses filtres Cat, occasionnant ainsi une meilleure efficacité de filtre, une plus grande longévité du circuit, plus de fiabilité et une productivité de machine améliorée.

Seul Caterpillar sait quel filtre est le plus adapté à chaque utilisation et à chaque machine que nous fabriquons. Nous vous proposerons donc toujours le bon élément pour maximiser la propreté de votre circuit, le rendement de votre machine et le temps d'utilisation de celle-ci. Commencez à utiliser des filtres Cat dès aujourd'hui en consultant votre concessionnaire Cat local ou en utilisant votre numéro de pièce générique sur catfiltercrossreference.com.